France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton MX

anciennement Pulsar MX de MGE Office Protection Systems

L’onduleur Eaton MX/ MX Frame, de la famille Pulsar, est une solution modulaire de 4 à 20kVA, pour « cœurs de Réseaux » et salles serveurs. Un onduleur on-line double conversion unique, convertible au format Tour et Rack, et évolutif sans surcoût à l’achat.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton MX – Caractéristiques techniques

En bref
Puissance 5-20 kVA
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack/Tour
Familles de produits Pulsar
Modèles d’onduleurs
Eaton MX
Eaton MX (5-20 kVA) Caractéristiques

Eaton MX - Fonctionnalités

  • Modèle standard évolutif de 4 000 VA à 20 000 VA (sans surcoût initial)
  • Mise en parallèle économique pour redondance 2N ou N+1 grâce au ModularEasy Kit.
  • Convertible au format Tour ou Rack 3U
  • Contrôle individuel des prises de sortie (optimisation de l’autonomie batterie, reboot distant et démarrage séquentiel)
  • Afficheur LCD multilingue: accès aux multiples mesures et aux menus de réglages.
  • La meilleure offre de communication associée (port USB + Série, slot pour carte réseau SNMP/Web, Contacts secs, ModBus)

Product Awards

Product of the Year - Consulting Specifying Engineering (USA)    

Eaton MX - Documentation

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton MX & MX Frame - Fiche Produit
(Français)
08-Jun-2009
244 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton MX - 4000 RT / 5000 RT - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
10760 kB
Eaton MX - EXB RT - Installation
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
559 kB
Eaton MX - ModularEasy - Quick Installation
(English)
31-Mar-2009
936 kB
Eaton MX & MX Frame - Power Module - Replacement Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
320 kB
Eaton MX Frame - 15000 RT / 20000 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
24518 kB

Eaton MX - Options

Options onduleurs
Option Description Références Commerciales
Extension de batterie Eaton MX 5000 R/T EXB Extension de batterie (EXB) 3U pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton MX 68515
Sous module batterie Eaton MX 5000 R/T Sous module batterie pour onduleur Eaton MX 5000 VA Rack/Tour 68524
Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton Network Management Card Minislot Cette carte connecte l’onduleur au réseau via communication Web/SNMP. Elle assure sa supervision à distance et l’arrêt automatique des serveurs. 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Cette carte combine communication par protocoles Web/SNMP et ModBus pour supervision et arrêt automatique. 66103
Câble IBM AS/400 Câble de connexion entre l'onduleur et les IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Carte d’interface équipée de contacts secs et d’un port série additionnel. Permet de reporter l’état de l’onduleur et d’effectuer un arrêt automatique. 66104
Capteur d'ambiance pour carte NMC Le capteur d’ambiance supervise 2 paramètres à distance : température et degré d’humidité. Exige la carte NMC (Web/SNMP). 66846
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton Personal Solution-Pac Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur Téléchargement gratuit
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management Téléchargement gratuit
Eaton Network Management Proxy Solution économique donnant accès à des capacités de gestion réseau sans coût supplémentaire côté onduleur. Elle permet de gérer l'onduleur à distance par l'intermédiaire d'un navigateur standard ou grâce à une console de management réseau. Téléchargement gratuit
Eaton Network Shutdown Module Assure l'arrêt propre des serveurs. Fonctionne indifféremment avec les 2 solutions d'intégration réseau "Carte" ou "Proxy". Téléchargement gratuit
Eaton Solution-Pac CD-ROM Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur 66930
Eaton Management PAC 2 Outil de management pour connecter en réseau et superviser votre onduleur et les serveurs qu'il protège - inclut Enterprise Power Manager - 50 noeuds). 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Logiciel de gestion de l’alimentation par réseau pour connecter et superviser votre onduleur et les serveurs qu’il protège (nombre illimité d’équipements). 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Logiciel de gestion de l’alimentation par réseau pour connecter et superviser votre onduleur et les serveurs qu’il protège - (jusqu'à 5) Téléchargement gratuit
Packs de mise en service et de première extension de garantie
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Mise en service sur site Tick   Tick Tick
Extension de garantie à 3 ans Tick Tick Tick
3 visites sur site sur les 3 ans par un technicien agréé       Tick
Packs de contrats d’entretien
Description Exchange Connect
Assistance téléphonique Tick Tick
Echange standard du produit défectueux sur site Tick Tick
Déconnexion de l’ancien onduleur   Tick
Câblage et mise en service du nouvel onduleur   Tick
Description Visit
Assistance téléphonique Tick
Visite annuelle de maintenance préventive, effectuée chaque année par un technicien agréé Tick
Remise d’un rapport complet après chaque visite, sur les contrôles effectués et l’état de votre onduleur Tick
Tarifs préférentiels sur les pièces et la main d’oeuvre Tick
Description Battery+
Remplacement de l’ancienne batterie Tick
Livraison sur site de la nouvelle batterie Tick
Garantie d’un an sur la nouvelle batterie Tick

Eaton MX - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.