France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton Evolution

Anciennement Evolution de MGE Office Protection Systems

L’Eaton Evolution est doté de la technologie Line-Interactive. Haute densité, il optimise la place disponible (jusqu’à 1550VA sur 1U) dans les environnements informatiques ou télécoms. Il offre aussi de nombreuses possibilités de communication et de supervision Réseau.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton Evolution – Caractéristiques techniques

En bref
Puissance 650-2000 VA
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack/Tour
Familles de produits Pulsar
Modèles d’onduleurs
Eaton Evolution
Eaton Evolution (650-1550 VA) Caractéristiques

Eaton Evolution – Fonctionnalités

  • Technologie Line-Interactive HF: Régule les variations de tensions (dispositif de type AVR) et délivre un signal sinusoïdal en sortie.
  • Contrôle individuel des prises de sortie (optimisation de l’autonomie batterie, reboot distant et démarrage séquentiel)
  • Batteries échangeables à chaud pour faciliter leur remplacement, sans couper la charge.
  • Protection Haute Densité au format Tour ou au Format rack 1U jusqu’à 1 550 VA.
  • La meilleure offre de communication associée (port USB + Série, slot pour carte réseau SNMP/Web)

Product Awards

Best in Protection - network products guide (USA) Best Power System for Small and Medium Companies - PC World (México) PCW Recommended - Personal Computer World (United Kingdom)

Eaton Evolution - Documentation

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution - Fiche Produit
(Français)
08-Jun-2009
168 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
6289 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

Eaton Evolution - Options

Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton Network Management Card Minislot Cette carte connecte l’onduleur au réseau via communication Web/SNMP. Elle assure sa supervision à distance et l’arrêt automatique des serveurs. 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Cette carte combine communication par protocoles Web/SNMP et ModBus pour supervision et arrêt automatique. 66103
Câble IBM AS/400 Câble de connexion entre l'onduleur et les IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Carte d’interface équipée de contacts secs et d’un port série additionnel. Permet de reporter l’état de l’onduleur et d’effectuer un arrêt automatique. 66104
Capteur d'ambiance pour carte NMC Le capteur d’ambiance supervise 2 paramètres à distance : température et degré d’humidité. Exige la carte NMC (Web/SNMP). 66846
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton Personal Solution-Pac Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur Téléchargement gratuit
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management Téléchargement gratuit
Eaton Network Management Proxy Solution économique donnant accès à des capacités de gestion réseau sans coût supplémentaire côté onduleur. Elle permet de gérer l'onduleur à distance par l'intermédiaire d'un navigateur standard ou grâce à une console de management réseau. Téléchargement gratuit
Eaton Network Shutdown Module Assure l'arrêt propre des serveurs. Fonctionne indifféremment avec les 2 solutions d'intégration réseau "Carte" ou "Proxy". Téléchargement gratuit
Eaton Solution-Pac CD-ROM Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur 66930
Eaton Management PAC 2 Outil de management pour connecter en réseau et superviser votre onduleur et les serveurs qu'il protège - inclut Enterprise Power Manager - 50 noeuds). 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Logiciel de gestion de l’alimentation par réseau pour connecter et superviser votre onduleur et les serveurs qu’il protège (nombre illimité d’équipements). 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Logiciel de gestion de l’alimentation par réseau pour connecter et superviser votre onduleur et les serveurs qu’il protège - (jusqu'à 5) Téléchargement gratuit
Packs de mise en service et de première extension de garantie
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Mise en service sur site Tick   Tick Tick
Extension de garantie à 3 ans Tick Tick Tick
3 visites sur site sur les 3 ans par un technicien agréé       Tick
Packs de contrats d’entretien
Description Exchange Connect
Assistance téléphonique Tick Tick
Echange standard du produit défectueux sur site Tick Tick
Déconnexion de l’ancien onduleur   Tick
Câblage et mise en service du nouvel onduleur   Tick
Description Visit
Assistance téléphonique Tick
Visite annuelle de maintenance préventive, effectuée chaque année par un technicien agréé Tick
Remise d’un rapport complet après chaque visite, sur les contrôles effectués et l’état de votre onduleur Tick
Tarifs préférentiels sur les pièces et la main d’oeuvre Tick
Description Battery+
Remplacement de l’ancienne batterie Tick
Livraison sur site de la nouvelle batterie Tick
Garantie d’un an sur la nouvelle batterie Tick

Eaton Evolution - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.