Eaton Ellipse MAX UPS

Prima Ellipse MAX di MGE Office Protection Systems

Eaton Ellipse MAX è un sistema di protezione per l’energia con tecnologia Line-Interactive (con booster/fader) per le apparecchiature informatiche
 

Eaton Ellipse MAX UPS – Specifiche Tecniche


Panoramica del prodotto
Potenza 600-1500VA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz
Configurazione Rack/Tower
Serie del prodotto Pulsar
Modelli UPS
Eaton Ellipse MAX
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA) Specifiche Tecniche

Eaton Ellipse MAX UPS - Caratteristiche

  • Corregge le variazioni di tensione grazie al dispositivo di tipo AVR (Automatic Voltage Regulation con buck & boost)
  • Integra un dispositivo di protezione contro le sovratensioni ad elevate prestazioni, compatibile con la norma IEC 61 643-1
  • Ampia gamma di prese per facilitare la connessione degli apparati da proteggere
  • Porta di comunicazione combinata USB + Seriale. Software di gestione dell’energia disponibile in ambiente Windows/Linux/Mac
  • Protegge le linee dati (Tel/Internet/xDSL/LAN) dai picchi di tensione
  • Kit staffe di montaggio (2U) opzionale


Product Awards

Polish PC World “Editional’s choice” - November 2009    

Eaton Ellipse MAX UPS - Opzioni



Software Power Management
Opzione Numero parte
UPS Companion
Software concepito idealmente per la gestione energetica di PC (e delle periferiche associate) collegati tramite connessione seriale/USB all’UPS.
Scarica gratis
Software non supportato
Il software non più supportato di Eaton, che include LanSafe, NetWatch e PowerVision, è tutt’ora disponibile via download per fornire una soluzione a quei sistemi e vecchi UPS che non sono supportati da Intelligent Power Software

Eaton Ellipse MAX UPS - Supporto

    Vai a:
     Supporto tecnico
     Piani di assistenza

    Il nostro servizio tecnico é a vostra disposizione in caso di un problema con il vostro UPS o il vostro software

    Compilare uno dei seguenti questionari:

     Rapporto Problema Hardware

     Rapporto Problema Software

    Pacchetti di assistenza
    First warranty extension service packs
    Descrizione Warranty+ Warranty5
    Garanzia estesa a 3 anni Tick  
    Garanzia estesa a 5 anni   Tick
    Pacchetti di assistenza per la manutenzione
    Descrizione Extend
    Call center assistenza clienti personalizzata Tick
    Sostituzione standard dei prodotti guasti Tick
    Descrizione Battery+
    Sostituzione standard della vecchia batteria Tick
    Consegna direttamente sul posto del nuovo kit batteria Tick
    Garanzia di 1 anno sulla batteria nuova Tick