France *WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton Ellipse MAX

Anciennement Ellipse MAX de MGE Office Protection Systems

L’Eaton Ellipse MAX est doté de la technologie Line-Interactive (avec booster & fader), pour une protection efficace de votre informatique
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Onduleur Eaton Ellipse MAX – Caractéristiques techniques

En bref
Puissance 600-1500VA
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack/Tour
Familles de produits Pulsar
Modèles d’onduleurs
Part Number Puissance Prise d’entrée Prises de sortie
(VA/Watts)
EATON ELLIPSE MAX, FR
68541 600 / 360 C14 (3) French, (1) French surge only
68541 600 / 360 C14 (3) French, (1) French surge only
EATON ELLIPSE MAX, IEC
68544 600 / 360 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EATON ELLIPSE MAX, USBS, FR
68545 600 / 360 C14 (3) French, (1) French surge only
68545 600 / 360 C14 (3) French, (1) French surge only
68549 850 / 550 C14 (4) French, (4) French surge only
68549 850 / 550 C14 (4) French, (4) French surge only
68553 1100 / 660 C14 (4) French, (4) French surge only
68553 1100 / 660 C14 (4) French, (4) French surge only
68557 1500 / 900 C14 (4) French, (4) French surge only
68557 1500 / 900 C14 (4) French, (4) French surge only
EATON ELLIPSE MAX, USBS, IEC
68548 600 / 360 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
68552 850 / 550 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
68556 1100 / 660 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
68560 1500 / 900 C14 (4) C13, (4) Uni surge only

Onduleur Eaton Ellipse MAX – Fonctionnalités

  • Corrige automatiquement les variations de tension par un dispositif de type AVR (booster/fader)
  • Intègre un dispositif haute performance de protection contre les surtensions, compatible norme parafoudre IEC 61 643-1
  • Permet de connecter facilement tous ses équipements grâce à un grand nombre de prises françaises standards
  • Offre un port de communication combiné USB + Série avec le logiciel de gestion d’énergie disponible sous Windows / Linux / Mac OS en standard
  • Protège des Surtensions la ligne de données Tel/Internet ADSL + Ethernet
  • Est rackable en 2U via un Kit en option

Product Awards

Polish PC World “Editional’s choice” - November 2009    

Eaton Ellipse MAX - Documentation

Product Literature
Brochure Services - Onduleurs Eaton gamme Pulsar
(Français)
12-Jan-2010
101 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Ellipse MAX - Fiche Produit
(Français)
08-Jun-2009
443 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Ellipse MAX - 600 / 850 / 1100 / 1500 - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Czech, Slovak, Chinese, Turkish)
31-Mar-2009
14761 kB

Eaton Ellipse MAX - Options

Option Description Références Commerciales
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton Personal Solution-Pac Logiciel destiné à la gestion de l’alimentation électrique de pc (et de leurs périphériques) par liaison série / USB à l’onduleur Téléchargement gratuit
Eaton Network Management Proxy Solution économique donnant accès à des capacités de gestion réseau sans coût supplémentaire côté onduleur. Elle permet de gérer l'onduleur à distance par l'intermédiaire d'un navigateur standard ou grâce à une console de management réseau. Téléchargement gratuit
Packs de mise en service et de première extension de garantie
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Mise en service sur site Tick   Tick Tick
Extension de garantie à 3 ans Tick Tick Tick
3 visites sur site sur les 3 ans par un technicien agréé       Tick
Packs de contrats d’entretien
Description Exchange Connect
Assistance téléphonique Tick Tick
Echange standard du produit défectueux sur site Tick Tick
Déconnexion de l’ancien onduleur   Tick
Câblage et mise en service du nouvel onduleur   Tick
Description Visit
Assistance téléphonique Tick
Visite annuelle de maintenance préventive, effectuée chaque année par un technicien agréé Tick
Remise d’un rapport complet après chaque visite, sur les contrôles effectués et l’état de votre onduleur Tick
Tarifs préférentiels sur les pièces et la main d’oeuvre Tick
Description Battery+
Remplacement de l’ancienne batterie Tick
Livraison sur site de la nouvelle batterie Tick
Garantie d’un an sur la nouvelle batterie Tick

Eaton Ellipse MAX - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.