Onduleur Eaton EX

anciennement Pulsar/Pulsar M de MGE Office Protection Systems

The Eaton EX UPS, part of the Pulsar Series, offers high availability, flexibility and minimum total cost of ownership for Servers, data storage, network equipment, telephony - VOIP, medical equipment and industrial processes. Delivering on-line double conversion protection in Tower or versatile Rack/Tower format.
 

Eaton EX – Caractéristiques techniques


En bref
Puissance 700-3000 VA
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack/Tour
Familles de produits Pulsar
Modèles d’onduleurs
Références Puissance Prise d’entrée Prises de sortie
  (VA/Watts)    
EATON EX Rack/Tour
68182 1000 / 900 C14 (6) C13
68184 1500 / 1350 C14 (6) C13
68409 2200 / 1980 C20 (14) C13, (1) C19
68410 2200 / 1980 Hardwired (8) C13, (1) C19, Hardwired
68411 2200 / 1980 C20 (8) C13, (1) C19
68406 2200 / 1980 Hardwired (8) C13, (1) C19, (4) French
68401 2200 / 1980 C20 (8) C13, (1) C19
68400 2200 / 1980 C20 (8) C13, (1) C19
68415 3000 / 2700 C20 (14) C13, (1) C19
68416 3000 / 2700 Hardwired (8) C13, (1) C19, Hardwired
68417 3000 / 2700 C20 (8) C13, (1) C19
68412 3000 / 2700 Hardwired (8) C13, (1) C19, (4) French
68403 3000 / 2700 C20 (8) C13, (1) C19
68402 3000 / 2700 C20 (8) C13, (1) C19
68404 3000 / 2400 C20 (8) C13, (1) C19
EATON EX Tour
68180 700 / 630 C14 (6) C13
68181 1000 / 900 C14 (6) C13
68183 1500 / 1350 C14 (6) C13

Eaton EX - Fonctionnalités

  • Disponibilité maximale grâce, à la technologie on-line double-conversion avec by-pass automatique, un facteur de puissance 0,9 (1000 VA délivre 900 W), et la possibilité d’augmenter l’autonomie.
  • Existe au format Tour ou au format RT convertible Rack et Tour
  • Option HotSwap MBP (by-pass manuel externe).Remplacement de l’onduleur sans Interruption des appareils connectés.
  • Contrôle individuel des prises de sortie (optimisation de l’autonomie batterie, reboot distant et démarrage séquentiel)
  • Afficheur LCD multilingue: accès aux multiples mesures et aux menus de réglages.
  • La meilleure offre de communication associée (port USB + Série, slot pour carte réseau SNMP/Web, Contacts secs, ModBus)


Product Awards

Dealer World (Spain) - June 2007    

Eaton EX - Documentation

Eaton EX - Options



Les packs “services”
Packs services à l’achat d’un onduleur neuf
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Mise en service sur site Tick   Tick Tick
Extension de garantie à 3 ans Tick Tick Tick
Visite annuelle sur site, pendant 3 ans       Tick
Packs services pour un onduleur déjà en exploitation
Description Extend+1 Connect
Assistance téléphonique Tick Tick
Echange standard sur site du produit défectueux Tick Tick
Décablâge de l’ancien onduleur   Tick
Câblage et mise en service de l’onduleur de remplacement   Tick
Description Visit
Assistance téléphonique Tick
Visite annuelle de maintenance préventive Tick
Remise d’un rapport complet après chaque visite Tick
Tarifs préférentiels sur les pieces et la main d’oeuvre Tick
Description Battery+
Echange standard des anciennes batteries Tick
Envoi sur site du nouveau kit de batteries Tick
Garantie d’un an des nouvelles batteries Tick
Batteries
Option Références Commerciales
Extension de batterie Eaton EX 230V 1500 Tower EXB
Extension de batterie (EXB) pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton EX 1000 et 1500 VA Tour (230 V)
68185
Extension de batterie Eaton EX 230V 1500 Rack EXB
Extension de batterie (EXB) pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton EX 1000 et 1500 VA Rack (230 V)
68186
Extension de batterie Eaton EX 3000 Rack EXB
Extension de batterie (EXB) pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton EX 2200 et 3000 VA Rack (120/230 V)
68405
Accessoires de communication
Option Références Commerciales
Network Card-MS
Permet de superviser un onduleur en temps réel, de façon très fiable et précise
Network-MS
Relay Card- MS
Propose une interface de type contacts secs entre votre onduleur et tout système informatique connectable par relais, y compris AS/400, aussi bien qu’à une grande variété d’applications industrielles
Relay-MS
Network and MODBUS Card-MS
Permet de superviser un onduleur en temps réel, de façon très fiable et précise
MODBUS-MS
Logiciel de gestion de l'alimentation
Option Références Commerciales
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager (IPM) est un outil puissant, mais facile à utiliser, de gestion et de supervision d’onduleur, d’ePDUs, de logiciel d’arrêt IPP et de cartes réseaux pour onduleur. Il possède des outils deVoir plus
Téléchargement gratuit
Distribution d’Energie et Bypass
Option Références Commerciales
Eaton ePDU
L'Eaton ePDU distribue l'alimentation électrique sur 4 à 45 prises. Il vous permet de réaliser des montages propres, d'ajouter ou de changer vos équipements sans intervention d'un électricien.

Eaton EX - Support