Eaton EX Marine

    Eaton EX Marine

    Marine approved UPS by the DNV and ABS, On-line double conversion UPS with automatic bypass, 1500VA/1350W, Rack/Tower versatile, 2200VA/1980W, 3000VA/2700W, versatile Tower/Rack3U short depth, multilingual LCD display, hot swappable batteries, power management software, USB and Serial port.
     

    Eaton EX Marine - Technical Specifications


    Ürün Enstantanesi
    Güç Sınıflandırması 700-3000 VA
    Gerilim 220-240V
    Frekans 50/60 Hz
    Yapılandırma Rackmount/Tower
    UPS Modelleri
    Parça Numarası Güç Aralığı Giriş Prizi Çıkış Yuvası
      (VA/Watt)    
    EATON EX Rack/Tower
    68188 1500 / 1350 C14 (6) C13
    68449 2200 / 1980 C20 (8) C13, (1) C19
    68473 3000 / 2700 C20 (8) C13, (1) C19

    Eaton EX Marine - Features

    • Maximum availability through ON-LINE double conversion topology with automatic by-pass, output power factor 0,9, and extended runtime options
    • Available in Tower or Rack/Tower convertible versions
    • Fully hot swappable using the HotSwap MBP (Detachable Maintenance By-Pass) : UPS can be replaced without power interruption
    • Individually controlled outlets provide load shedding, remote reboot of individual equipment and sequential start up
    • Multilingual LCD display for easy operation, access to measurements and customized set-up
    • Best-in class power management with USB+Serial port and slot for optional Management Cards (Web/SNMP, Contacts, ModBus)


    Eaton EX Marine - Options



    Service Packs
    Kurulum ve garanti süresini uzatma servis paketleri
    Açıklama Kurulum Garanti Garanti + Silver Garanti + Gold
    On-site start-up Tick   Tick Tick
    Warranty extended to 3 years Tick Tick Tick
    3 on-site visits over 3 years       Tick
    Bakım Servis Paketleri
    Açıklama Değişim Bağlantı
    Personalized call centre Customer Support Tick Tick
    Standard replacement on product failures Tick Tick
    Un-wiring of the old UPS   Tick
    Wiring and start-up of the new UPS   Tick
    Açıklama Ziyaret
    Personalized call centre Customer Support Tick
    1 preventive maintenance visit/year Tick
    Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
    Special rates on spare parts and labour Tick
    Açıklama Akü +
    Standard replacement of old battery Tick
    Direct on-site delivery of new battery kit Tick
    1-year warranty on new battery Tick
    Aküler
    Seçenek Parça Numarası
    Eaton EX 230V 1500 Rack EXB
    Extended Battery Module (EXB) for 230V Eaton EX 1000/1500VA Rack UPSs
    68186
    Eaton EX 3000 Rack EXB
    Extended Battery Module (EXB) for 120/230V Eaton EX 2200/3000 VA Rack UPSs
    68405
    Güç Yönetimi Bağlanılırlığı
    Seçenek Parça Numarası
    Network Card-MS
    Ağınızdaki UPS sistemlerinin gerçek zamanlı takibini ve kontrolünü sağlar
    Network-MS
    Relay Card- MS
    UPS’iniz ile AS/400 ve birçok endüstriyel uygulamalar dahil röle bağlantılı kartlar arasında kuru kontak arayüzü sağlar
    Relay-MS
    Network and MODBUS Card-MS
    UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde uzaktan takibini sağlar
    MODBUS-MS
    Montaj donanımı
    Seçenek Parça Numarası
    Rack Kit
    68441
    Accessories
    Seçenek Parça Numarası
    Marine Filter 3000 VA
    66886

    Eaton EX Marine - Support

      Eaton UPS inize teknik destek talebinde bulunmak için lütfen yerel Eaton ofisi ile temasa geçiniz

      Eaton Electric Trading Ltd.
      Değirmen Sok. No:18: Kat:17
      Nida Kule İş Merkezi 34742
      Kozyatağı/İSTANBUL/Türkiye
      T +90 216 464 20 20
      F +90 216 464 20 10

      pqtechsupport@eaton.com