Software & Drivers

alt Software di Monitoraggio UPS
alt Software di integrazione
alt Aggiornamenti firmware
alt Software Controllo e Management energetico DC
alt Software non supportato

Intelligent Power Software

Intelligent Power Protector Screenshot
Intelligent Power Protector
IPP supporta i prodotti Powerware e Pulsar UPS di Eaton tramite connessione USB, seriale e di rete. Agevola il regolare shutdown dei sistemi IT protetti in caso di prolungata assenza di tensione per impedire perdite di dati e corruzione del file system. Dispone anche di funzioni per il monitoraggio e di allarme per UPS singolo.
Esegui il download | Ulteriori informazioni
Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
IIl software Intelligent Power Manager facilita in modo versatile la gestione e il monitoraggio remoto di più dispositivi per mantenere l'utente al corrente delle condizioni di alimentazione e ambientali.
Esegui il download | Ulteriori informazioni

Software di Monitoraggio UPS

Eaton UPS Companion
Eaton UPS Companion permette la gestione dell'alimentazione di PC per SOHO, piccole aziende e utenti residenziali.
Esegui il download | Maggiori informazioni

Integrated Power Management
Microsoft Integrated Power Management
Esegui il download

Software di integrazione

Eaton Extensions for IBM Director
Come parte della grande famiglia di applicazioni Eaton per il monitoraggio di potenza, le estensioni software Eaton per IBM Director semplificano sensibilmente la gestione dell’UPS attraverso la rete. 
Esegui il download | Maggiori informazioni

Pacchetti di integrazione della serie UPS Pulsar di Eaton
Permettono una integrazione semplice degli UPS di Eaton (dotati di ConnectUPS MS o di Network Management Card) nelle ultime versioni delle piattaforme Network Management Systems Esegui il download
Principali caratteristiche:

  • Rilevazione automatica: gli UPS MGE sono rappresentati nella mappa NMS con le loro icone dedicate
  • Ricezione Trap: allarmi codificati per colore (critico/avvertimento/normale)
  • Interfaccia grafica Web: Accesso diretto all’interfaccia dell’UPS dall’icona

Aggiornamenti firmware

Firmware di connettività, utilità Flash e MIB SNMP
Aggiornate il firmware del vostro prodotto di connettività all’ultima revisione, includendo i pacchetti di lingua nelle versioni Francese, Russa, Tedesca, Italiana, etc
Esegui il download

Aggiornamenti Firmware Eaton BladeUPS
Mantenete il vostro Eaton BladeUPS alle più alte prestazioni con gli ultimi aggiornamenti firmware.
Esegui il download

Software Controllo e Management energetico DC

PowerManagerII
Il software PowerManagerII fornisce una gestione efficace a distanza per i sistemi di alimentazione DC Eaton. L'intuitiva interfaccia grafica basata su Windows consente un veloce “zoom in” e la possibilità di visualizzare concise informazioni riepilogative, o specifiche funzioni di controllo, dati operativi chiave o dettagli relativi agli allarmi.
Maggiori informazioni

DCTools
DCTools è il nuovo software per tecnici on-site per la configurazione e manutenzione di sistemi di alimentazione DC.
Esegui il download | Maggiori informazioni

CellSure
CellSure assicura il monitoraggio e la diagnosi dei guasti delle batterie, segnalando dove potrebbero verificarsi problemi e fornendo le informazioni più importanti: la misurazione affidabile della capacità di batteria in tempo reale.
Maggiori informazioni

Software non supportato

Eaton Personal Solution-Pac
Software ideale per la gestione energetica di PC (e delle periferiche associate) collegati tramite connessione seriale/USB a un UPS.
Esegui il download | Maggiori informazioni

PowerVision
Powervision è un software basato su piattaforma Windows che consente funzioni di monitoraggio avanzato con un’ architettura server/client, notifica allarmi e analisi statistica dati provenienti da numerosi UPS connessi alla rete aziendale.
Esegui il download | Maggiori informazioni

  OS Support

LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView fornisce un'interfaccia web-based in grado di monitorare le proprietà del UPS e apparecchiature collegate, tramite un semplice web browser.
Esegui il download | Maggiori informazioni

Eaton MultiView
Software per Windows che rileva automaticamente e aggiunge le schermate delle card ConnectUPS Web/SNMP di UPS Eaton collegate.
Esegui il download | Maggiori informazioni

LanSafe v. 6
LanSafe v.6 garantisce la compatibilità con tutti gli UPS Eaton (monofase e trifase) attraverso porta seriale, USB e opzioni di connettività.
Esegui il download | Maggiori informazioni

 OS Support

Eaton Network Management Proxy
La soluzione di rete ha tre funzioni principali: connettere l’UPS alla rete, proteggere i computer, monitorare gli UPS nella rete
Esegui il download

Eaton Network Shutdown Module
Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe e avvia una sequenza di shutdown prima dell’esaurimento della batteria.
Esegui il download | Maggiori informazioni

LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 fornisce un supporto totale per gli UPS Eaton monofase e trifase attraverso porte seriali, USB, e pacchetti di connettività network.
Esegui il download | Maggiori informazioni

 OS Support

LanSafe v. 4
L’esclusiva tecnologia SafetyNet di LanSafe's garantisce la funzionalità di spegnimento network e consente agli amministratori di rete di spegnere all'ultimo le apparecchiature più critiche.
Esegui il download

Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Software di spegnimento client per l’impiego con schede ConnectUPS, BestLink e Network Management Card (NMC).
Esegui il download | Maggiori informazioni.

OS Support

Powerware NetWatch Software v4
Software di Client Shutdown per l’uso con ConnectUPS e web card BestLink.
Esegui il download | Maggiori informazioni

OnliNet
Le soluzioni Network Power Management sono studiate per aumentare la produttività tramite l'uso di un avanzata protezione dell'alimentazione direttamente nell'ambiente di rete.
Esegui il download

CheckUPS
La suite CheckUPS è una serie di software per la gestione dell'alimentazione e di spegnimento per sistemi di alimentazione continua Powerware e Best/SOLA.
Esegui il download