Surge Suppressors
Protection Box di Eaton
Protection Box di Eaton è progettato per filtrare l’alimentazione delle apparecchiature sensibili al fine di proteggerle da sovratensioni, interferenze e dalle conseguenze indirette dei fulmini. Le elevate prestazioni di Protection Box si basano su una progettazione avanzata e offrono una protezione contro le sovratensioni in accordo con la norma IEC 61643-1.
Protection Box di Eaton è progettato per filtrare l’alimentazione delle apparecchiature sensibili al fine di proteggerle da sovratensioni, interferenze e dalle conseguenze indirette dei fulmini. Le elevate prestazioni di Protection Box si basano su una progettazione avanzata e offrono una protezione contro le sovratensioni in accordo con la norma IEC 61643-1.
I Gruppi di Continuità
- PC, Workstation e sistemi audiovisivi per uso domestico
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
- Reti e Server
- Eaton Evolution (650-1500 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton EX RT 3:1 (5-11 kVA)
- Eaton MX Frame (5-20 kVA)
- Data Center & Facility
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (8-40 kVA)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Nautici e Off Shore
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Eaton 9390 Marine (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- Distribuzione di corrente
- Rack-mounted power distribution - ePDU
- Racks & Enclosures
- Rack IT serie RP
- Power Management
- Software
- Connettività
- Protezione scariche elettriche
- Servizi
- UPS Services
- Batterie per UPS trifase
- Batterie per UPS monofase
- DC Power