ePDU Eaton

Distribuzione Intelligent Power® con gli ePDU Eaton

Gli ePDU Eaton sono unità di distribuzione dell'alimentazione montabili su rack, studiati per fornire un'affidabile ed economica distribuzione dell'alimentazione insieme a un preciso monitoraggio e controllo delle apparecchiature IT del data center.

Nei data center sono emerse due tendenze principali: l'aumento delle esigenze di alimentazione delle odierne apparecchiature IT e il crescente costo dell'energia. Se uniamo queste tendenze con la crescita mondiale della domanda di data center e server IT, è chiaro che i manager dei data center stanno affrontando difficoltà sempre crescenti nella gestione e ottimizzazione dell'alimentazione disponibile.

Per poter gestire efficacemente l'energia per la crescita e l'aumento dei relativi costi, i manager dei data center devono poter visualizzare con precisione la potenza e l'energia assorbita dal data center, dalla linea al rack, fino a livello del singolo server. Solo allora è possibile comprendere l'uso dell'energia e ottimizzare la potenza disponibile.

Gli ePDU Eaton consentono al manager del data center di:

  • ottimizzare e utilizzare tutta la potenza disponibile
  • controllare i costi operativi relativi al funzionamento del data center
  • eseguire una gestione e pianificazione efficace di infrastrutture nuove ed esistenti

 

Distribuzione Intelligent Power

Massimizzazione della potenza disponibile, scegliendo il livello di monitoraggio necessario in consumo reale (kWh, V, W e A) per utilizzare tutta l'energia disponibile, o switch per avere il pieno controllo e le opzioni di riavvio a distanza oppure unendo i due sistemi per avere una gestione completa dell'energia del rack.

Monitoraggio Intelligent Power

Gestione del consumo di energia, monitorando con precisione il livello di energia assorbito dal rack, dagli interruttori di derivazione o dai gruppi di prese, fino a livello del singolo server, per controllare i costi operativi.

Controllo Intelligent Power

Completo controllo della distribuzione di energia tramite la commutazione, la messa in sequenza e l'accensione e spegnimento a distanza e in sicurezza delle singole prese che consente il controllo e il riavvio dei server e delle relative apparecchiature IT.

Intelligent Power per Data Center

Massima disponibilità – studiato specificamente per l'ambiente data center, consente un'affidabile e continua distribuzione di energia. Progettato per durare. È possibile combinare diverse tecnologie con ingressi e uscite multiple.

Intelligent Power Manager

Supervisione della distribuzione dell'energia nel data centre – Gli ePDU Eaton sono progettati per una facile installazione e manutenzione, sia tramite il software SNMP esistente sia utilizzando il software Intelligent Power Manager di Eaton.

Unità standard o personalizzate

ePDU standard Eaton - I prodotti più venduti

Gli ePDU standard Eaton sono i prodotti più venduti. Sono progettati per soddisfare le esigenze più comuni dei data center odierni e sono subito disponibili (di solito a magazzino). Le nostre unità standard offrono prese IEC o nazionali per la maggior parte dei modelli e delle tecnologie più comuni.

ePDU personalizzati Eaton - Per soddisfare le esigenze dei clienti

In casi particolari, sono disponibili ePDU Eaton customizzate sulle esigenze dell’utente, disponibili in tutte le densità di potenza e con diverse tecnologie per soddisfare le necessità dei data center più esigenti.

È possibile scegliere tra prese di uscita del Regno Unito, Schuko, francesi e IEC (C13 e C19), monofase, trifase e locali (Regno Unito, francesi o Schuko), EN 60309, IEC (C14 e C20) o cavi non terminati per la terminazione direttamente nei terminali di uscita dell’UPS.

 Contattateci per progettare l' ePDU Eaton personalizzato






  Loading Product Wizard

Tecnologie ePDU
Sommario delle tecnologie ePDU
Managed ePDUs
Switched ePDUs
Advanced Monitored ePDUs
Monitored ePDUs
Inline monitored ePDUs
Basic ePDUs
 
Contattateci
 
STRUMENTI UTILI
Brochure su ePDU
 
Ricerca per numero di serie
Ricerca prodotti standard e personalizzati