Trova la scheda di connettività più adatta alle tue esigenze:
Visualizza un elenco completo dei nostri prodotti di connettività
Adattatore scheda di rete Web/SNMP MS
La scheda di rete MS di Eaton consente a un UPS Eaton di connettersi direttamente alla rete Ethernet e a Internet, e supporta il monitoraggio in tempo reale e il controllo degli UPS in rete per mezzo di un normale browser web, un sistema di gestione di rete conforme a SNMP o un software di gestione dell'alimentazione. Funzione: Web/SNMP
Adatto a: 5130, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sigla: Network-MS
Scheda di rete e MODBUS MS
La scheda di rete e MODBUS MS unisce le funzioni e capacità della scheda di rete con un'interfaccia MODBUS per fornire un monitoraggio continuo, affidabile e accurato del sistema UPS tramite un sistema di gestione per edifici (BMS) o un sistema di automazione industriale (IAS) oltre al monitoraggio di rete con SNMP e trap, qualsiasi browser web e software di gestione dell'alimentazione. Funzione: MODBUS RTU, Web/SNMP; supporta SNMP v1 e v3; IPv4 e v6; http, https e SMTP Adatto a: 5130, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sigla: MODBUS-MS
Scheda Web/SNMP ConnectUPS-X
Le schede Web/SNMP ConnectUPS-X sono schede di rete per UPS Eaton che dispongono di un'espansione XSlot. È una robusta soluzione di monitoraggio all-in-one per ambienti di rete, dotata di web, SNMP, email e supporto al software di monitoraggio dell'alimentazione. Funzione: Web/SNMP; supporta SNMP v1, http, https e SMTP Adatto a: 9395, 9390, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
Scheda Web/SNMP ConnectUPS-BD
La scheda Web/SNMP ConnectUPS-BD è la scheda di rete per l'UPS Eaton 9130. È una robusta soluzione di monitoraggio all-in-one per ambienti di rete, dotata di web, SNMP, email e supporto al software di monitoraggio dell'alimentazione. Funzione: Web/SNMP; supporta SNMP v1, http, https e SMTP Adatto a: 9130
Adattatore Web/SNMP ConnectUPS-
Il dispositivo Web/SNMP ConnectUPS-E è un adattatore esterno di rete per UPS Eaton che non dispongono di slot liberi. Si connette a una porta seriale RS232 ed è una robusta soluzione di monitoraggio all-in-one degli UPS per ambienti di rete, dotata di web, SNMP, email e supporto al software di monitoraggio dell'alimentazione. Funzione: Web/SNMP; supporta SNMP v1, http, https e SMTP Adatto a: legacy 9150 e 9305, con cavo 1023247 anche a 9130, 9140, 9155, 9355, 9390 e 9395
Eaton Modbus Card
L’adattatore Modbus di Eaton è un dispositivo di connettività a standard X-slot™ che offre un continuo, accurato e affidabile monitoraggio di Gruppi di Continuità attraverso un BMS (Building Management System). Funzione: Modbus
Adatto a: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS,
9390, 9395
Scheda UPS PowerXpert
La scheda UPS Eaton PowerXpert dispone di un'interfaccia ModBus TCP oltre al supporto Web, SNMP e email. È dotata delle funzioni necessarie per fornire informazioni essenziali sull'alimentazione sia ai sistemi IT, inclusa la virtualizzazione, sia ai moderni sistemi di gestione degli edifici. Funzione: MODBUS TCP, Web/SNMP; supporta SNMP v1 e v3; IPv4 e v6; http, https e SMTP Adatto a: 9395, 9390, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
ViewUPS-X
Il pannello di stato di ViewUPS-X Remote con XSlot a retro illuminazione monitora l’UPS da remoto. Possiede 4 LED che mostrano lo stato dell’UPS e allarmi sonori. Funzione: Display remoto di stato Adatto a: 9395, 9390, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM
Dispositivo di connettività scheda interfaccia relè X-Slot
Fornisce la connessione ai sistemi di automazione e gestione degli edifici e il collegamento per lo shutdown ai server IBM iSeries con interfaccia stile AS/400. Funzione: Relè
Adatto a: 5115, 9140, 9155, BladeUPS, 9355, 9390, 9395
Scheda interfaccia relè BD-Slot
Fornisce la connessione ai sistemi di automazione e gestione degli edifici e il collegamento per lo shutdown ai server IBM iSeries con interfaccia stile AS/400. Funzione: Relè
Adatto a: 9130
SCHEDA RELÈ MS
Fornisce la connessione ai sistemi di automazione e gestione degli edifici e il collegamento per lo shutdown ai server IBM iSeries con interfaccia stile AS/400 o una connessione RS232 seriale ai computer. Funzione: Relè/Seriale
Adatto a: 5130, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Dispositivi di Connettività EMP
La sonda per il monitoraggio ambientale (EMP) di Eaton vi permette di monitorare in remoto le condizioni ambientali con la stessa facilità con la quale monitorate quelle elettriche.
It connects to all Eaton Web cards and adds monitoring for temperature, humidity and 2 contact inputs. Funzione: Monitoraggio ambientale
È adatto a: Network card – MS, Network and MODBUS card – MS, ConnectUPS – X, ConnectUPS – BD, ConnectUPS-E, PowerXpert UPS Gateway card
Modulo di Espansione Connettività
Lo chassis di espansione fornisce una connessione ModBus e due XSlots supplementari per gli UPS trifase Eaton. Funzione: ModBus, 2 XSlots supplementari
È adatto a: 9395, 9390, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 9130, 5115RM
Aggiorna il firmware del tuo prodotto di connettività all'ultima revisione incluso i supplementi linguistici in francese, russo, tedesco, italiano, ecc.