Intelligent Power Manager
Idéal pour la supervision et la gestion d’équipements d’alimentation électrique, le logiciel Intelligent Power Manager d’Eaton offre une vue globale de l’infrastructure de protection à partir de n’importe quel PC sécurisé connecté au réseau. Très souple, il est compatible avec tout équipement équipé d’une interface réseau : les onduleurs Eaton, les autres onduleurs, les capteurs d’environnement, les ePDUs... L’utilisateur peut personnaliser sa cartographie du réseau et son interface. Les alarmes éventuelles sont centralisées et transmises. L’historique des événements et actions facilite une gestion préventive du parc.
Points clés
- Arborescence personnalisable pour gérer des équipements multiples situés en des lieux différents
- Gestion souple et intelligente, à partir de n’importe quel point du réseau pour améliorer la réactivité, le temps d’intervention et la disponibilité des équipements
- Possibilité de mettre à jour et de paramétrer toutes les cartes réseaux automatiquement et d’un seul coup, pour un gain de temps exceptionnel
- Arrêt propre des serveurs en toute sécurité, grâce à la supervision des agents de shutdown
- Accès aux paramètres de fonctionnement et de configuration de chaque équipement SNMP par un simple « clic ».
- Sécurité des communications assurée par plusieurs niveaux de protection par mots de passe
- Interface utilisateur type web, supportée par Internet Explorer 6 et 7, Firefox et Safari. Le système peut être installé localement ou sur un serveur central
- « Détection automatique » en quelques secondes des équipements sur le réseau pour une installation ultra-rapide