Network Management Card Minislot product photo

Eaton Network Management Card Minislot

La carte NMC Edition 2006 (Network Management Card) est, à la fois, un agent SNMP et un serveur http/Web. Son facteur de forme compact a été spécialement conçu pour les Eaton Evolution, Eaton EX RT et Eaton MX RT. Elle assure la supervision de l’onduleur par tout logiciel NMS (Network Monitoring System) utilisant SNMP ou par tout navigateur web (avec possibilité d’activer la sécurité SSL). NMC est maintenant disponible avec SNMPv3 et IPv6 pour renforcer la sécurité, l’autentification et le cryptage des messages.

L’arrêt séquentiel, automatique et en bon ordre, de multiple serveurs protégés est paramétré en utilisant les Network Shutdown Modules (modules d’arrêt réseau) présents dans la suite logicielle Solution-Pac, fournie avec l’onduleur. D’autres actions automatiques (par exemple l’émission d’eMail/SMS en cas de problème d’alimentation ou la planification d’un arrêt système) peuvent être réalisées pour répondre à des besoins spécifiques. Le NMC peut aussi être connecté au capteur d’ambiance pour gérer la température et l’humidité dans le rack.

Fonctionnalités

  • Gestion à distance de votre onduleur par SNMP ou le web
  • Planifie des arrêts automatiques en cas de coupure réseau prolongée
  • Actions personnalisables (arrêts, par exemple) en cas de problème d’alimentation
  • Enregistrement automatique des données et des événements
  • Notification par eMail/pager/SMS
  • Gestion température/humidité par le capteur d’ambiance
  • Déploiement facile sur de grandes bases installées (configuration à dupliquer)
  • Flash upgradeable firmware
  • Compatible avec les logiciels Eaton de gestion d’alimentation électrique (Network Shutdown Modules, Enterprise Power Manager, …)
  • Maintenant compatible avec SNMPv3 et IPv6
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.