Onduleurs pour application Marine et Offshore

Eaton Evolution 1150 Marine
Onduleur certifié par le DNV. Protection des serveurs et unités de stockage de données, technologie line interactive avec AVR et sortie sinusoïdale, batteries remplaçables à chaud, logiciel de gestion de l’alimentation électrique, ports de communication USB et Série.
Eaton EX Marine
Certifié par le DNV et ABS, c’est un onduleur online double conversion avec bypass automatique, 1500VA/1350W : en format convertible Rack/Tour, 2200VA/1980W et 3000VA/2700W : en format convertible Rack/Tour 3U faible profondeur, écran LCD multilingue, batteries remplaçables à chaud, logiciel de gestion de l’alimentation électrique, port de communication USB et Série.
Eaton 9355 Marine
Onduleur online double conversion de 8 à 40 kVA, entrée et sortie triphasées. Gestion intelligente des batteries par technologie ABM permettant de prolonger leur durée de vie, nombreuses options de communication, connexion possible en parallèle (jusqu’à 4 onduleurs) pour capacité et redondance grâce à la technologie brevetée Hot Sync.
Eaton 9390 Marine
Onduleur online double conversion de 40 à 160 kVA, entrée et sortie triphasées. Gestion intelligente des batteries par technologie ABM permettant de prolonger leur durée de vie, nombreuses options de communication, connexion possible en parallèle (jusqu’à 4 onduleurs) pour capacité et redondance grâce à la technologie brevetée Hot Sync.
Eaton 9395 Marine
Onduleur online double conversion de 225 à 1100 kVA, entrée et sortie triphasées. Gestion intelligente des batteries par technologie ABM permettant de prolonger leur durée de vie, nombreuses options de communication, connexion possible en parallèle (jusqu’à 4 onduleurs) pour capacité et redondance grâce à la technologie brevetée Hot Sync.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.