| |
| Généralités |
| Configuration | Rack/Tour |
| Références Commerciales | EL800USBFR |
| Couleur | Noir |
| Puissance (VA/Watts) | 800/500 |
| EcoControl | Oui, jusqu’à 20% d’économie d’énergie (extinction automatique des périphériques en veille) |
| Dimensions H x l x P, mm | 263 x 81 x 235 |
| Poids kg | 4.1 |
| Garantie | 2 ans de garantie, échange standard du produit, incluant la batterie ; garantie illimitée des équipements connectés (pays EU) |
| |
| Entrée |
| Connexion d’entrée | (1) IEC-320-C14  |
| Gamme de tension | 184 V - 264 V (ajustable de 161 V à 284 V) |
| Protection d’entrée | Disjoncteur réarmable |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz (autosélection) |
| |
| Sortie |
| Tension | 230 V (ajustable à 220 V, 230 V, 240 V) |
| Prises de sortie | (3) French  (1) French surge only  |
| Compatibilité CPL | 1 prise compatible CPL |
| |
| Baterie |
| Type de la batterie | Batterie scellée au plomb remplaçable |
| Indicateurs remplacement batterie | LED + alarme sonore |
| Test batteries | Oui (Automatique) |
| Démarrage secteur absent | Oui |
| Protection décharges profondes | 4 heures |
| |
| Communications |
| Ports de communication standards | Port USB (câble fourni) |
| Logiciel de gestion de l'alimentation | Logiciel Eaton Intelligent Power fourni en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) |
| |
| Environnement et sécurité |
| Protection surtensions | Parafoudre conforme IEC 61643-1 |
| Performance - Sécurité - CEM | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marquage CE |
| Protection lignes de données | Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet |
|
|
| | |