| |
| Généralités |
| Topologie | Line Interactive haute fréquence (régulation automatique de tension) |
| Configuration | Rack/Tour |
| Références Commerciales | 68544 |
| Couleur | Gris Titanium |
| Puissance (VA/Watts) | 600/360 |
| Dimensions H x l x P, mm | 314 x 82 x 301 |
| Poids kg | 5.75 |
| Garantie | Garantie 2 ans, Echange standard du produit, y compris des batteries. Garantie illimitée des équipements connectés (pays EU) |
| |
| Entrée |
| Connexion d’entrée | (1) IEC-320-C14  |
| Gamme de tension | 165 V - 285 V (adjustable to 150 V - 285 V) |
| Tension nominale | 230V |
| Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz autosélection |
| |
| Sortie |
| Tension | 230 V (ajustable à 220 V - 230 V - 240 V) |
| Prises de sortie | (3) IEC-320-C13  (1) IEC-320-C13 surge only  |
| Protection de court-circuit | Protection réarmable par l’utilisateur (disjoncteur) |
| |
| Baterie |
Runtime (minutes)
Load (watts)
Show:
Mouseover graph for detailed runtime values
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.
|
| Gestion des batteries | Test batterie, démarrage à froid (secteur absent), protection décharges profonde |
| Type de la batterie | Batteries remplaçables plomb étanche sans entretien |
| Indicateurs remplacement batterie | LED + alarme sonore |
| Remplacement | Batteries internes remplaçables à chaud |
| Test batteries | Test batteries hebdomadaire sans interruption de charge (journalier ou mensuel sur personnalisation) |
| Démarrage sur batterie | Permet de démarrer l’onduleur en absence du secteur |
| |
| Communications |
| LED | Onduleur en marche, Onduleur sur batterie, Surcharge, |
| |
| Environnement et sécurité |
| Protection surtensions | Parafoudre intégré certifié norme IEC 61643-1, dissipation totale d’energie : 525 Joules |
| Marquage Sécurité | IEC/EN 62040-1-1, CB Report, Marquage CE |
| CEM | IEC / EN 62040-2 C1 |
| Protection lignes de données | Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 10/100 MB |
| Protection surtension | IEC 61643-1 |
|
|
| | |