61081

Eaton Protection Station 800 FR
 
Généralités
Topologie Onduleur Haute fréquence avec parafoudre intégré
Application typique 1 ordinateur forte puissance graphique
Références Commerciales 61081
Couleur Noir
Puissance (VA/Watts) 800/500
EcoControl Jusqu’à 30% d’économie d’énergie* grâce à son électronique optimisée et à l’extinction automatique des périphériques en veille
Dimensions H x l x P, mm 185 x 327 x 149
Poids kg 4
Garantie Garantie 2 ans. Echange standard du produit en cas de défaillance de l’appareil (y compris la batterie) ; garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l’UE)
 
Entrée
Connexion d’entrée
(1) French
French
Cordon cordon FR 10A non débrochable
Gamme de tension Jusqu’à 160 V-284 V, ajustable par bouton poussoir
Protection d’entrée Protection réarmable par l’utilisateur (disjoncteur)
Tension nominale 230V
Installation Uniquement sur prise avec terre
 
Sortie
Puissance disponible sur les prises avec autonomie 800 VA - 500 W
Puissance totale disponible sur les prises 10 A - 2300 VA
Tension 230 V
Prises de sortie
(4) French
French
(4) French surge only
French
Compatibilité CPL 1 prise compatible pour brancher un adaptateur CPL
Fréquence de sortie 50 / 60 Hz autosélection
Performances sur onde 8/20 Uoc = 6 kV
Up = 1.7 kV
In = 2.8 kA
I max = 8 kA
 
Baterie
Exploitation batteries Démarrage possible réseau absent (source d'énergie mobile), recharge batterie permanente dès que l’appareil est branché (même en position OFF)
Surveillance batterie Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h)
Type de la batterie Batteries remplaçables plomb étanche sans entretien
Autonomie sur application typique 30 min
 
Communications
Interface utilisateur Fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore
Ports de communication standards Port USB
Logiciel de gestion de l'alimentation Personal Solution-Pac sur CD compatible avec Windows Vista/XP/Mac/Linux (gestion de l’énergie, Arrêt système automatique, envois d’alertes, historique des évènements)
 
Environnement et sécurité
Protection surtensions Protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d’énergie : 525 Joules, Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1
Conformité aux normes IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Qualité et environnement ISO 9001, ISO14001
Protection lignes de données Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet
   

Go to top