| |
| Généralités |
| Topologie | Onduleur Haute fréquence avec parafoudre intégré |
| Application typique | 1 ordinateur multimédia + périphériques |
| Références Commerciales | 61061 |
| Couleur | Noir |
| Puissance (VA/Watts) | 650/400 |
| EcoControl | Jusqu’à 30% d’économie d’énergie* grâce à son électronique optimisée et à l’extinction automatique des périphériques en veille |
| Dimensions H x l x P, mm | 185 x 327 x 149 |
| Poids kg | 3,8 |
| Garantie | Garantie 2 ans. Echange standard du produit en cas de défaillance de l’appareil (y compris la batterie) ; garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l’UE) |
| |
| Entrée |
| Connexion d’entrée | (1) French  |
| Cordon | cordon FR 10A non débrochable |
| Gamme de tension | Jusqu’à 160 V-284 V, ajustable par bouton poussoir |
| Protection d’entrée | Protection réarmable par l’utilisateur (disjoncteur) |
| Tension nominale | 230V |
| Installation | Uniquement sur prise avec terre |
| |
| Sortie |
| Puissance disponible sur les prises avec autonomie | 650 VA - 400 W |
| Puissance totale disponible sur les prises | 10 A - 2300 VA |
| Tension | 230 V |
| Prises de sortie | (4) French  (4) French surge only  |
| Compatibilité CPL | 1 prise compatible pour brancher un adaptateur CPL |
| Fréquence de sortie | 50 / 60 Hz autosélection |
| Performances sur onde 8/20 | Uoc = 6 kV Up = 1.7 kV In = 2.8 kA I max = 8 kA |
| |
| Baterie |
| Exploitation batteries | Démarrage possible réseau absent (source d'énergie mobile), recharge batterie permanente dès que l’appareil est branché (même en position OFF) |
| Surveillance batterie | Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h) |
| Type de la batterie | Batteries remplaçables plomb étanche sans entretien |
| Autonomie sur application typique | 30 min |
| |
| Communications |
| Interface utilisateur | Fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore |
| Ports de communication standards | Port USB |
| Logiciel de gestion de l'alimentation | Personal Solution-Pac sur CD compatible avec Windows Vista/XP/Mac/Linux (gestion de l’énergie, Arrêt système automatique, envois d’alertes, historique des évènements) |
| |
| Environnement et sécurité |
| Protection surtensions | Protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d’énergie : 525 Joules, Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1 |
| Conformité aux normes | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE |
| Qualité et environnement | ISO 9001, ISO14001 |
| Protection lignes de données | Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet |
|
|
| | |